Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0621 € - 0,1485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,5334 € | 1800 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,9459 € | 1725 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 1,6738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,1939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 10103791 | 0,1084 € - 0,1205 € | 829 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2189 € | 6500 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 23512 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 9000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 10074060 | 0,0583 € - 0,1396 € | 24226 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 0,2329 € - 0,5599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,3746 € - 0,3746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1137 € | 73100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,6925 € | 200 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1998 € | 45000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,1557 € | 845 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 104 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm