Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2904 € - 0,6954 € | 600 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 10074060 | 0,0583 € - 0,1396 € | 24226 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 0,0794 € - 0,1906 € | 13393 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Väritön
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,3746 € - 0,3746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,63 € - 1,6738 € | 800 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0969 € | 12000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,2329 € - 0,5599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 10103791 | 0,1084 € - 0,1205 € | 829 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
| 0,209 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1137 € | 73100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 12300 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 10000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,0812 € - 0,1939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 6408 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0863 € | 116263 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Väritön
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,2175 € - 0,5186 € | 1350 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 0,0621 € - 0,1485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,5334 € | 1800 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,3971 € - 0,9459 € | 1725 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa