Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 18.7 mm 24.5 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591946

Valmistajan tuotenumero:

20591946

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0404 €
5000 - 24999 0,0289 €
25000 + 0,026 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

20,20 €

500 x 0,0404 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 37.4 mm
Kierrekoko 1-3/8-12
Kierrestandardi UNF
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tyyppi Kaksi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä