Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 24.9 mm 20.2 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591892

Valmistajan tuotenumero:

20591892

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,0915 €
3000 - 14999 0,0653 €
15000 + 0,0588 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

27,45 €

300 x 0,0915 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.9 mm
Kierrekoko 7/8-14
Kierrestandardi UNF
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Materiaali TPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä