Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 13.3 mm 12.9 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591854

Valmistajan tuotenumero:

20591854

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0526 €
5000 - 24999 0,0376 €
25000 + 0,0338 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,30 €

500 x 0,0526 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 13.3 mm
Kierrekoko 7/16-20
Kierrestandardi UNF
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä