Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 19.7 mm 14.0 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591816

Valmistajan tuotenumero:

20591816

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,0629 €
4000 - 19999 0,0449 €
20000 + 0,0404 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

25,16 €

400 x 0,0629 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.7 mm
Kierrekoko M18
Kierrestandardi Metrinen
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Materiaali TPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä