Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 36.0 mm 19.0 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta Gas- ja NPT-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591748

Valmistajan tuotenumero:

20591748

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,1468 €
4000 - 19999 0,1049 €
20000 + 0,0944 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

58,72 €

400 x 0,1468 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 36.0 mm
Kierrekoko 1.000 in
Kierrestandardi GAS
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi NPT
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi Kaksi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä