Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta Gas- ja NPT-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE/TPV-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591694

Valmistajan tuotenumero:

20591694

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0321 €
5000 - 24999 0,0229 €
25000 + 0,0206 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

16,05 €

500 x 0,0321 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.9 mm
Kierrekoko 1/8 in
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi NPT
Kierrestandardi GAS
Väri Sininen
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000
Materiaali TPE

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä