Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Punainen LDPE - PIR

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille ja UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C.
Essentra tuotenumero:

20591670

Valmistajan tuotenumero:

20591670

1350 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,1321 €
1500 - 7499 0,0944 €
7500 + 0,0849 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

19,82 €

150 x 0,1321 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.8 mm
Kierrekoko 1-7/16-13 in
Kierrestandardi UNF
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaali LDPE - PIR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä