Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20591663

Valmistajan tuotenumero:

20591663

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,0639 €
3000 - 14999 0,0457 €
15000 + 0,0411 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

19,17 €

300 x 0,0639 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.4 mm
Kierrekoko 1-1/16-13
Kierrestandardi UNF
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä