Työntösovite End Cap tarjoaa yleisen suojan metrikolle, BSP:lle ja unf-kierteet epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja kosteudelta. Paineistettu muotoilu mahdollistaa helpon, manuaalisen soveltamisen samalla varmistaen turvallisen istuvuuden. Ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin valmistuksessa, varastoinnissa ja komponenttien kuljetuksen aikana. Tämä sarja on taloudellinen vaihtoehto kierreprofiilille.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFBPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0699 € - 0,1087 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrinen
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrinen
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0315 € - 0,0491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrinen
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0411 € - 0,0639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0172 € - 0,0192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,1024 € - 0,1138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0156 € - 0,0174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrinen
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa