Työntösovite End Cap tarjoaa yleisen suojan metrikolle, BSP:lle ja unf-kierteet epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja kosteudelta. Paineistettu muotoilu mahdollistaa helpon, manuaalisen soveltamisen samalla varmistaen turvallisen istuvuuden. Ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin valmistuksessa, varastoinnissa ja komponenttien kuljetuksen aikana. Tämä sarja on taloudellinen vaihtoehto kierreprofiilille.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFBPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0421 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1"
|
GAS
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0153 € - 0,017 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0169 € - 0,0188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0177 € - 0,0196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,0785 € - 0,0873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0435 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M14
|
Metrinen
|
||
| 0,0299 € - 0,0333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M18
|
Metrinen
|
||
| 0,1049 € - 0,1166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,016 € - 0,0178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | 2500 Varastossa |
|
|
M30
|
Metrinen
|
||
| 0,0671 € - 0,1044 € | 1050 Varastossa |
|
|
M36