Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
12,9265 € - 23,6511 € 71 Varastossa
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
13,4856 € - 18,8798 € 48 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3344 € - 20,0682 € 46 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8292 € - 19,3609 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,4297 € - 24,5718 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
13,6471 € - 19,106 € 80 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,1567 € - 18,4193 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 5,5025 € 31 Varastossa
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
4,2825 € - 4,7584 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
13,6471 € - 19,106 € 56 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,9853 € - 19,5795 € 100 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2825 € - 4,7584 € 50 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
4,9522 € - 7,7035 € 88 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1255 € - 7,9731 € 197 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,4856 € - 18,8798 € 205 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,6471 € - 19,106 € 40 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20081416 14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
13,8292 € - 19,3609 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1904 € - 6,5185 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

20049485

Hinta-alue
23,6511 € - 12,9265 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20081393

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa

20081225

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa

20081959

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

20049409

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081249

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Urallinen

20081744

Hinta-alue
18,4193 € - 13,1567 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049379

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049553

Hinta-alue
4,7584 € - 4,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081041

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa

20081232

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049324

Hinta-alue
4,7584 € - 4,2825 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081102

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 7.0 mm neliö

20081126

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081287

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa

20081355

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20081416

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm Teräs

20081874

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081317

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Urallinen

20081751

Hinta-alue
6,5185 € - 4,1904 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000