Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kotelon korkeus | Asennussuunta | Salpamateriaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9522 € - 5,5025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 6,1903 € - 6,8781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 6,1903 € - 6,8781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 12,9265 € - 23,6511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 4,9522 € - 5,5025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 13,099 € - 23,9662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 4,9522 € - 5,5025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 4,9522 € - 5,5025 € | 40 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rata-avain
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rata-avain
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rata-avain
|
||
| 98,1949 € - 137,4729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 30,7642 € - 47,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rata-avain
|
||
| 29,475 € - 45,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rata-avain
|
||
| 36,8437 € - 57,3125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 71,864 € - 100,6097 € | 1 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 36,8437 € - 57,3125 € | 5 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1255 € - 5,6951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 36,8437 € - 57,3125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa