Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
  • / 8
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796419


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796433


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm

20796396


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796457


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796273


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796266


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796334


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796297


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796341


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796402


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm

20796150


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796181


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796174


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796242


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796280


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796358


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796372


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796365


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796426


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen