Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
5,40 € - 8,40 € 48 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
4,1377 € - 6,4365 € 19 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € 10 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8224 € - 19,3514 € 44 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kuusioavain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
13,2468 € - 24,2359 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm neliöavain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
38,4553 € - 59,8193 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
36,8437 € - 57,3125 € 6 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
35,7855 € - 55,6664 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
71,864 € - 100,6097 € 1 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
44,7319 € - 69,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
36,8437 € - 57,3125 € 5 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Puristussalpa Putkiavain 72.0 mm

20119669

Hinta-alue
8,40 € - 5,40 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119577

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20119591

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

20119638

Hinta-alue
19,3514 € - 13,8224 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048662

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048716

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 7,0 mm kolmioavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

20048624

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

20049522

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048686

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048693

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048600

Hinta-alue
59,8193 € - 38,4553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048709

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen 41.0 - 58.0 mm 316 ruostumaton teräs

20053383

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20053123

Hinta-alue
55,6664 € - 35,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052935

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20053116

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 41.0 - 58.0 mm 316 ruostumaton teräs

20052904

Hinta-alue
69,583 € - 44,7319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053260

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053246

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen 55.0 - 72.0 mm 316 ruostumaton teräs

20053406

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm