Valikko Haku

Kiinnityslevy 10.2 8.0 14.0 304 ruostumaton teräs

Tämä spiraalimaisen salpapuristimen puristuslevy takaa kohdistuksen, estää liikkeen ja tehostaa puristusta. Se jakaa puristusvoiman ja poistaa luisumisen mahdollisuuden työstötoimenpiteiden aikana. Sillä on sileä ja tukeva pinta, kaareva sivu ja siististi porattu asennusreikä keskellä.
Essentra tuotenumero:

20265984

Valmistajan tuotenumero:

20265984

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,216 €
10 - 19 6,4985 €
20 - 49 6,1295 €
50 + 5,7708 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,22 €

1 x 7,216 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 10.2
Kierrekiristimelle koko d2 14.0
h1 8.0
l1 2.6
w1 14.0
w2 18.0
t1 1.0
Paino gr 30.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä