Valikko Haku

Kiinnityslevy 6.2 6.0 10.0 304 ruostumaton teräs

Tämä spiraalimaisen salpapuristimen puristuslevy takaa kohdistuksen, estää liikkeen ja tehostaa puristusta. Se jakaa puristusvoiman ja poistaa luisumisen mahdollisuuden työstötoimenpiteiden aikana. Sillä on sileä ja tukeva pinta, kaareva sivu ja siististi porattu asennusreikä keskellä.
Essentra tuotenumero:

20265960

Valmistajan tuotenumero:

20265960

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,7035 €
10 - 19 6,0373 €
20 - 49 5,699 €
50 + 5,3608 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,70 €

1 x 6,7035 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 6.2
Kierrekiristimelle koko d2 10.0
h1 6.0
l1 1.8
w1 10.0
w2 13.0
t1 1.0
Paino gr 17.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä