Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8345 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8685 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,7113 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7524 € - 1,9709 € 750 Varastossa
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7524 € - 2,1018 € 30 Varastossa
5.54 Nmm
38.1 mm
85.22 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7524 € - 1,9709 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7798 € - 2,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,0399 € - 2,0399 € 24 Varastossa
1.46 Nmm
25.4 mm
22.23 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7798 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,7798 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    16.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    20.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Hinta-alue
1,8345 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    14.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    28.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    11.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Hinta-alue
1,8833 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    22.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

10438848

Hinta-alue
1,8833 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    8.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    9.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Hinta-alue
1,8685 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    18.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Hinta-alue
1,8619 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    28.91 N
  • Kuormituspituus
    34.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Hinta-alue
1,9709 € - 1,7524 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    85.22 N
  • Kuormituspituus
    13.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

10437285

Hinta-alue
2,1018 € - 1,7524 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    85.22 N
  • Kuormituspituus
    22.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Hinta-alue
1,9709 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    27.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    85.22 N
  • Kuormituspituus
    37.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Hinta-alue
2,1306 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    22.23 N
  • Kuormituspituus
    6.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 25.4 mm 1.46 Nmm

10335109

Hinta-alue
2,0399 € - 2,0399 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    22.23 N
  • Kuormituspituus
    10.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    22.23 N
  • Kuormituspituus
    30.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    22.23 N
  • Kuormituspituus
    32.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Hinta-alue
3,1483 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    16.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    21.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    30.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm