Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,4786 € - 1,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6968 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,8749 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,7779 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,9983 € - 2,9983 € 60 Varastossa
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Hinta-alue
1,6057 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    4.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Hinta-alue
1,6968 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    6.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    16.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    21.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    31.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Hinta-alue
3,8749 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    30.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    47.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Hinta-alue
3,7779 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    14.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Hinta-alue
3,9023 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    26.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    28.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    43.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    42.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    68.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    28.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    43.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    60.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    13.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    18.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    25.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9983 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    55.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    22.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    26.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    39.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    60.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    35.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    56.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    22.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm