Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438466
1217207
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,0982 € |
| 150 - 299 | 1,8804 € |
| 300 + | 1,8102 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 3.3 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.13 in |
| Kuormitus tuen pituudella | 6.52 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 6.52 N |
| Kuormituspituus | 5.5 mm |
| Kuormituspituus | 0.217 in |
| Ylin käyttölämpötila | 230 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 446 °F |
| Ulkohalkaisija | 0.181 in |
| Ulkohalkaisija | 4.6 mm |
| Kokonaispituus | 11.18 mm |
| Kokonaispituus | 0.44 in |
| Jousivakio | 1.14 Nmm |
| Jousivakio | 1.14 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 0.5 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.02 in |
| Koko materiaali | 302 ruostumaton teräs |