Valikko Haku

Puristusjousi 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 57.15 mm | 2.25 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 11.33 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra tuotenumero:

10438411

Valmistajan tuotenumero:

1217198

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,812 €
150 - 299 2,6523 €
300 + 2,568 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

84,36 €

30 x 2,812 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kiinteä korkeus 26.3 mm
Kuormitus tuen pituudella 201.63 N
Kuormituspituus 39.3 mm
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Ulkohalkaisija 18.3 mm
Kokonaispituus 57.15 mm
Jousivakio 11.33 Nmm
Johtimen läpimitta 2.4 mm
Koko materiaali Hiiliteräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä