10438343
1217190
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,3099 € |
| 150 - 299 | 2,1891 € |
| 300 + | 2,119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 1.457 in |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 37.0 mm |
| Kuormitus tuen pituudella | 127.75 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 127.75 N |
| Kuormituspituus | 2.185 in |
| Kuormituspituus | 55.5 mm |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ulkohalkaisija | 0.72 in |
| Ulkohalkaisija | 18.3 mm |
| Kokonaispituus | 4 in |
| Kokonaispituus | 101.6 mm |
| Jousivakio | 2.78 Nmm |
| Jousivakio | 2.78 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 0.083 in |
| Johtimen läpimitta | 2.1 mm |
| Koko materiaali | Hiiliteräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa