Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438282
1217183
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,4281 € |
| 150 - 299 | 2,1891 € |
| 300 + | 2,119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 18.9 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.744 in |
| Kuormitus tuen pituudella | 127.75 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 127.75 N |
| Kuormituspituus | 1 in |
| Kuormituspituus | 25.4 mm |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ulkohalkaisija | 18.3 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.72 in |
| Kokonaispituus | 44.45 mm |
| Kokonaispituus | 1.75 in |
| Jousivakio | 6.71 Nmm |
| Jousivakio | 6.71 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 2.1 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.083 in |
| Koko materiaali | Hiiliteräs |