10438220
1217177
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
30 - 149 | 2,3411 € |
150 - 299 | 2,2042 € |
300 + | 2,1494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Likimääräinen kiinteä korkeus | 42.1 mm |
---|---|
Likimääräinen kiinteä korkeus | 1.657 in |
Kuormitus tuen pituudella | 145.41 N |
Kuormitus tuen pituudella | 145.41 N |
Kuormituspituus | 2.713 in |
Kuormituspituus | 68.9 mm |
Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
Ulkohalkaisija | 0.598 in |
Ulkohalkaisija | 15.2 mm |
Kokonaispituus | 101.6 mm |
Kokonaispituus | 4 in |
Jousivakio | 4.45 Nmm |
Jousivakio | 4.45 Nmm |
Johtimen läpimitta | 2.1 mm |
Johtimen läpimitta | 0.083 in |
Koko materiaali | Hiiliteräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa