Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438190
1217174
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,3997 € |
| 150 - 299 | 2,2593 € |
| 300 + | 2,2032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 1.382 in |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 35.1 mm |
| Kuormitus tuen pituudella | 145.41 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 145.41 N |
| Kuormituspituus | 2.213 in |
| Kuormituspituus | 56.2 mm |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ulkohalkaisija | 0.598 in |
| Ulkohalkaisija | 15.2 mm |
| Kokonaispituus | 3.25 in |
| Kokonaispituus | 82.55 mm |
| Jousivakio | 5.52 Nmm |
| Jousivakio | 5.52 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 2.1 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.083 in |
| Koko materiaali | Hiiliteräs |