Valikko Haku

Puristusjousi 15.2 mm 50.8 mm 9.28 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 9.28 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra tuotenumero:

10438145

Valmistajan tuotenumero:

1217169

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 2,3411 €
150 - 299 2,2042 €
300 + 2,1494 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

70,23 €

30 x 2,3411 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kiinteä korkeus 23.4 mm
Kuormitus tuen pituudella 145.41 N
Kuormituspituus 35.1 mm
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Ulkohalkaisija 15.2 mm
Kokonaispituus 50.8 mm
Jousivakio 9.28 Nmm
Johtimen läpimitta 2.1 mm
Koko materiaali Hiiliteräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä