10234235
1217138
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
30 - 149 | 1,7362 € |
150 - 299 | 1,523 € |
300 + | 1,4512 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.583 in |
---|---|
Likimääräinen kiinteä korkeus | 14.8 mm |
Kuormitus tuen pituudella | 102.31 N |
Kuormitus tuen pituudella | 102.31 N |
Kuormituspituus | 18.8 mm |
Kuormituspituus | 0.74 in |
Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
Ulkohalkaisija | 12.2 mm |
Ulkohalkaisija | 0.48 in |
Kokonaispituus | 1.25 in |
Kokonaispituus | 31.75 mm |
Jousivakio | 7.88 Nmm |
Jousivakio | 7.88 Nmm |
Johtimen läpimitta | 0.063 in |
Johtimen läpimitta | 1.6 mm |
Koko materiaali | Hiiliteräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa