Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334997
1217087
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5997 € |
| 150 - 299 | 1,5155 € |
| 300 + | 1,4735 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 3.6 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.142 in |
| Kuormitus tuen pituudella | 11.65 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 11.65 N |
| Kuormituspituus | 0.323 in |
| Kuormituspituus | 8.2 mm |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Ulkohalkaisija | 9.1 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.358 in |
| Kokonaispituus | 0.752 in |
| Kokonaispituus | 19.1 mm |
| Jousivakio | 1.07 Nmm |
| Jousivakio | 1.07 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 0.7 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.028 in |
| Koko materiaali | Hiiliteräs |