Valikko Haku

Kartioruuvit M6x1.0 Teräs

Tämän XYZ Xpansion -tapin muotoilu mahdollistaa tarkan asemoinnin ja tarjoaa suuria puristusvoimia. Se pitää tapin paikoillaan myös rasituksessa tai tärinässä. Se voidaan asettaa esiporattuun reikään kierremuotonsa ansiosta. Sen avulla voidaan hallinnoida tapin pitenemistä ja varmistaa turvallinen ratkaisu.
Essentra tuotenumero:

20265816

Valmistajan tuotenumero:

20265816

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 7,298 €
5 - 9 6,5703 €
10 - 19 6,2013 €
20 + 5,8425 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,30 €

1 x 7,298 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Kartioruuvit
l1 30.0
d1 M6x1.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä