Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maximum Tensile Strength | Väri | Kokonaispituus | Materiaali | Tyyppi | Vähimmäisvetolujuus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8345 € - 2,2727 € | 450 Varastossa |
|
Sininen
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Estoside
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
0,3249 € - 0,3249 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Keltainen
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
Pinnoitettu nasta
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Sininen
|
3.465 in
88.0 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1222259 | 1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Oranssi
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
|||
1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Vihreä
|
3.465 in
88.0 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Sininen
|
3.465 in
88.0 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,8345 € - 2,2727 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Keltainen
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Estoside
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
1,0387 € - 1,5575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Valkoinen
|
3.465 in
88.0 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Punainen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,8345 € - 2,2727 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Valkoinen
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Estoside
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Valkoinen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Valkoinen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,2686 € - 1,7333 € | 2495 Varastossa |
|
Keltainen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
18,0447 € - 18,0447 € | 4995 Varastossa |
|
Sininen
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
Pinnoitettu nasta
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,2686 € - 1,7333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Vihreä
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Keltainen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,8345 € - 2,2727 € | 5999 Varastossa |
|
Oranssi
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Estoside
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
1,6454 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Sininen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
1,6454 € - 1,8966 € | 6409 Varastossa |
|
Punainen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Teräs
|
Estoside
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
14,5261 € - 14,5261 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
Keltainen
|
3.843 in
97.6 mm
|
ABS
|
Pinnoitettu nasta
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa