Valikko Haku

Pulttitiivisteet

Varastossa

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kuljetuskontit, rahtisäiliöt, kuorma-autot, perävaunujen ajoneuvojen ovet ja rautateiden rahtikuljetukset.
  • Siinä on 18 mm:n sisäosa ja tappipää, joka pitää tiivisteen kiinni sovellussalvassa, kun muovikansi on tarkoituksella tai vahingossa irrotettu.
  • ISO 17712:2013 (vain pinnoitettu tappivaihtoehto) ja C-TPAT-vaatimusten mukainen.
Materiaali: ABS, PP, Teräs Väri: Keltainen, Sininen, Valkoinen, Oranssi, Punainen, Vihreä Sarjanumero: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D C Väri B Vetolujuus A Tyyppi Osta
1,8804 € - 2,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
44.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,0647 € - 1,5964 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Valkoinen
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,0647 € - 1,5964 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Vihreä
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,3003 € - 1,7766 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Vihreä
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,3003 € - 1,7766 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Punainen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,3003 € - 1,7766 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Sininen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20083526 1,6865 € - 1,944 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Oranssi
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6865 € - 1,944 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Keltainen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6865 € - 1,944 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Sininen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,3003 € - 1,7766 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Valkoinen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,0647 € - 1,5964 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Sininen
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,6865 € - 1,944 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
45.9 mm
Valkoinen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
14,8893 € - 14,8893 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.5 mm
Keltainen
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
1,0647 € - 1,5964 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
54.0 mm
Keltainen
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
18,4958 € - 18,4958 € 4995 Varastossa
11.0 mm
53.0 mm
Sininen
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,8804 € - 2,3295 € 5999 Varastossa
10.0 mm
44.0 mm
Oranssi
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,333 € - 0,333 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
53.0 mm
Keltainen
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,8804 € - 2,3295 € 450 Varastossa
10.0 mm
44.0 mm
Sininen
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,8804 € - 2,3295 € 250 Varastossa
10.0 mm
44.0 mm
Keltainen
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,6865 € - 1,944 € 6409 Varastossa
12.6 mm
45.9 mm
Punainen
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
  • / 2
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Valkoinen

20123086

Hinta-alue
2,3295 € - 1,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Valkoinen

20083366

Hinta-alue
1,5964 € - 1,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Vihreä

20083335

Hinta-alue
1,5964 € - 1,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Vihreä

20083397

Hinta-alue
1,7766 € - 1,3003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Punainen

20083410

Hinta-alue
1,7766 € - 1,3003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Sininen

20083380

Hinta-alue
1,7766 € - 1,3003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Oranssi

20083526

Hinta-alue
1,944 € - 1,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Keltainen

20083557

Hinta-alue
1,944 € - 1,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Sininen

20083502

Hinta-alue
1,944 € - 1,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Valkoinen

20083427

Hinta-alue
1,7766 € - 1,3003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Sininen

20083328

Hinta-alue
1,5964 € - 1,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Valkoinen

20083540

Hinta-alue
1,944 € - 1,6865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Keltainen

20086664

Hinta-alue
14,8893 € - 14,8893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Teräs Keltainen

20122317

Hinta-alue
1,5964 € - 1,0647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Sininen

20086671

Hinta-alue
18,4958 € - 18,4958 €

Varastotasot
4995 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranssi

20086503

Hinta-alue
2,3295 € - 1,8804 €

Varastotasot
5999 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Keltainen

20086688

Hinta-alue
0,333 € - 0,333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Sininen

20086480

Hinta-alue
2,3295 € - 1,8804 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Keltainen

20086534

Hinta-alue
2,3295 € - 1,8804 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Teräs Punainen

20083533

Hinta-alue
1,944 € - 1,6865 €

Varastotasot
6409 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm