Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
0,9173 € - 1,0186 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6
80.0 mm
1,4375 € - 3,1626 € 100 Varastossa
14.0 mm
6
140.0 mm
2,4233 € - 5,3764 € 360 Varastossa
18.0 mm
6
240.0 mm
8,3515 € - 17,3944 € 9 Varastossa
22.0 mm
6
490.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
25
90.0 mm
1,4375 € - 3,1626 € 80 Varastossa
18.0 mm
25
140.0 mm
1,4786 € - 3,2488 € 30 Varastossa
18.0 mm
25
150.0 mm
0,9884 € - 2,1735 € 153 Varastossa
14.0 mm
25
105.0 mm
1,9715 € - 4,3701 € 200 Varastossa
18.0 mm
6
210.0 mm
1,7798 € - 3,9389 € 6 Varastossa
19.1 mm
150
190.5 mm
6,1198 € - 12,1329 € 25 Varastossa
25.4 mm
150
406.4 mm
10,6242 € - 23,3746 € 150 Varastossa
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
7,6258 € - 7,6258 € 8 Varastossa
38.1 mm
900
469.9 mm
14,1975 € - 14,1975 € 100 Varastossa
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
35,9799 € - 71,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
8,1324 € - 9,0086 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
900
546.1 mm
0,8967 € - 0,9967 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6
90.0 mm
1,4649 € - 3,2201 € 80 Varastossa
14.0 mm
6
160.0 mm
12,0344 € - 12,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
31,2428 € - 61,9011 € 3 Varastossa
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
  • / 8
Laippasuoja 80.0 mm DIN 6 DN 15 Musta Corrugated LDPE

10387719

Hinta-alue
1,0186 € - 0,9173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 140.0 mm DIN 6 DN 50 Musta Corrugated LDPE

10387757

Hinta-alue
3,1626 € - 1,4375 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 240.0 mm DIN 6 DN125 Musta Corrugated LDPE

10387795

Hinta-alue
5,3764 € - 2,4233 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 490.0 mm DIN 6 DN 350 Musta Corrugated LDPE

10387849

Hinta-alue
17,3944 € - 8,3515 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Musta Corrugated LDPE

10435168


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Luokan painearvot
    16
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    10
Laippasuoja 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Musta Corrugated LDPE

10387900

Hinta-alue
3,1626 € - 1,4375 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    16
Laippasuoja 150.0 mm DIN 101625 DN 40 Musta Corrugated LDPE

10387917

Hinta-alue
3,2488 € - 1,4786 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    16
Laippasuoja 105.0 mm DIN 101625 DN 20 Musta Corrugated LDPE

10387887

Hinta-alue
2,1735 € - 0,9884 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Luokan painearvot
    16
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    25
Laippasuoja 210.0 mm DIN 6 DN100 Musta Corrugated LDPE

10387788

Hinta-alue
4,3701 € - 1,9715 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Musta Kumi

10386897

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Musta Kumi

10386958

Hinta-alue
12,1329 € - 6,1198 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Musta PP

10386996

Hinta-alue
23,3746 € - 10,6242 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Musta Kumi

10387610

Hinta-alue
7,6258 € - 7,6258 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Musta PP

10387658

Hinta-alue
14,1975 € - 14,1975 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Musta PP

10387696

Hinta-alue
71,2452 € - 35,9799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Putken koko
    28"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Musta Kumi

10387627

Hinta-alue
9,0086 € - 8,1324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 90.0 mm DIN 6 DN 20 Musta Corrugated LDPE

10387726

Hinta-alue
0,9967 € - 0,8967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 160.0 mm DIN 6 DN65 Musta Corrugated LDPE

10387764

Hinta-alue
3,2201 € - 1,4649 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Musta PP

10387641

Hinta-alue
12,0344 € - 12,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Musta PP

10387689

Hinta-alue
61,9011 € - 31,2428 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Putken koko
    26"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta