Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
3,3406 € - 7,389 € 50 Varastossa
22.0 mm
16
285.0 mm
1,2075 € - 2,6566 € 12 Varastossa
15.9 mm
150
127.0 mm
1,6566 € - 3,6513 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
150
177.8 mm
0,8926 € - 1,9637 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
150
88.9 mm
1,0391 € - 2,2828 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
150
108.0 mm
15,1202 € - 15,935 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
40
755.0 mm
4,7234 € - 10,3791 € 45 Varastossa
30.0 mm
40
375.0 mm
11,7879 € - 13,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
40
660.0 mm
19,7835 € - 20,824 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
33,8167 € - 33,8167 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
1,4238 € - 1,5881 € 7 Varastossa
25.4 mm
900
149.2 mm
24,2467 € - 25,5337 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
3,3542 € - 6,6127 € 2015 Varastossa
25.4 mm
600
273.1 mm
8,6253 € - 8,6253 € 17 Varastossa
34.9 mm
600
508.0 mm
3,7787 € - 8,2803 € 50 Varastossa
18.0 mm
6
320.0 mm
9,214 € - 18,2569 € 136 Varastossa
22.0 mm
6
540.0 mm
0,9405 € - 2,07 € 30 Varastossa
14.0 mm
25
95.0 mm
6,6401 € - 13,858 € 100 Varastossa
22.0 mm
6
440.0 mm
4,7234 € - 10,3791 € 50 Varastossa
18.0 mm
6
375.0 mm
10,7257 € - 11,9278 € 80 Varastossa
22.0 mm
6
645.0 mm
  • / 8
Laippasuoja 285.0 mm DIN 1016 DN150 Musta Corrugated LDPE

10387979

Hinta-alue
7,389 € - 3,3406 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    16
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Musta Kumi

10386866

Hinta-alue
2,6566 € - 1,2075 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Musta Kumi

10386880

Hinta-alue
3,6513 € - 1,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Musta Kumi

10386828

Hinta-alue
1,9637 € - 0,8926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Musta Kumi

10386842

Hinta-alue
2,2828 € - 1,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja DN 500 40 PP Musta PP

10628966

Hinta-alue
15,935 € - 15,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PP
Laippasuoja 375.0 mm DIN 40 DN 200 Musta PP

10388228

Hinta-alue
10,3791 € - 4,7234 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PP
Laippasuoja 660.0 mm DIN 40 DN 400 Musta PP

10388266

Hinta-alue
13,0886 € - 11,7879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Luokan painearvot
    40
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PP
Laippasuoja 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Musta PP

10387450

Hinta-alue
20,824 € - 19,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Putken koko
    22"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Musta PP

10387498

Hinta-alue
33,8167 € - 33,8167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Putken koko
    30"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Musta Kumi

10387535

Hinta-alue
1,5881 € - 1,4238 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Musta PP

10387306

Hinta-alue
25,5337 € - 24,2467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Putken koko
    26"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Musta Kumi

10387351

Hinta-alue
6,6127 € - 3,3542 €

Varastotasot
2015 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Musta Kumi

10387399

Hinta-alue
8,6253 € - 8,6253 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 320.0 mm DIN 6 DN 200 Musta Corrugated LDPE

10387818

Hinta-alue
8,2803 € - 3,7787 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 540.0 mm DIN 6 DN 400 Musta Corrugated LDPE

10387856

Hinta-alue
18,2569 € - 9,214 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 95.0 mm DIN 101625 DN 15 Musta Corrugated LDPE

10387870

Hinta-alue
2,07 € - 0,9405 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Luokan painearvot
    25
  • Luokan painearvot
    10
  • Luokan painearvot
    16
Laippasuoja 440.0 mm DIN 6 DN 300 Musta Corrugated LDPE

10387832

Hinta-alue
13,858 € - 6,6401 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 375.0 mm DIN 6 DN 250 Musta Corrugated LDPE

10387825

Hinta-alue
10,3791 € - 4,7234 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja DN 500 6 Corrugated LDPE Musta Corrugated LDPE

10637678

Hinta-alue
11,9278 € - 10,7257 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE