Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin ympyrän halkaisija | Pulttireiän koko | Luokan painearvot | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7879 € - 13,0886 € | 25 Varastossa |
24.409 in
620.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
||||||
7,4616 € - 16,4456 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
17.752 in
450.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
12
|
||||||
16,8262 € - 16,8262 € | 10 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
20
|
||||||
28,7237 € - 28,7237 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37 in
939.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
300
|
28
|
||||||
6,3937 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
13.752 in
349.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
8
|
||||||
12,1849 € - 13,5404 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
23.752 in
603.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
600
|
16
|
||||||
22,8092 € - 24,014 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
33 in
838.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
600
|
24
|
||||||
36,5412 € - 72,3377 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
42.5 in
1079.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
600
|
32
|
||||||
1,6566 € - 1,8482 € | 50 Varastossa |
4.874 in
123.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
1 1/2
|
||||||
3,6555 € - 3,6555 € | 3 Varastossa |
9.252 in
235.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
4
|
||||||
8,1324 € - 9,0086 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.5 in
469.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
10
|
||||||
16,4429 € - 17,3191 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
27 in
685.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
900
|
18
|
||||||
0,8543 € - 0,9487 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
DN 10
|
||||||
1,2075 € - 2,6566 € | 148 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
6
|
DN 40
|
||||||
1,9715 € - 4,3701 € | 300 Varastossa |
6.693 in
170.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN100
|
||||||
4,7234 € - 10,3791 € | 50 Varastossa |
13.189 in
335.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN 250
|
||||||
10,7257 € - 11,9278 € | 80 Varastossa |
23.622 in
600.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
6
|
|
||||||
0,9884 € - 2,1735 € | 112 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
||||||
1,5334 € - 3,3926 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 50
|
||||||
2,478 € - 5,4627 € | 30 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
16
|
DN125
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa