Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0936 € - 9,0278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 12,5957 € - 27,7735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 1,5197 € - 3,3638 € | 218 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,5191 € - 5,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 30,0243 € - 30,0243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 6,1198 € - 12,1329 € | 25 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 7,7764 € - 17,1644 € | 10 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 10,6242 € - 23,3746 € | 150 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 15,0601 € - 15,8541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 22,2615 € - 23,439 € | 4 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 19,7835 € - 20,824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 1,2075 € - 2,6566 € | 12 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,0262 € - 2,259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 1,0391 € - 2,2828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 7,5163 € - 15,6981 € | 54 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 18,3733 € - 18,3733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 2,1631 € - 4,7726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 1,1199 € - 2,4697 € | 625 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 32,7625 € - 32,7625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 0,9337 € - 1,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa