Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2436 € - 11,5291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 3,9156 € - 8,6253 € | 100 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 3,3406 € - 7,389 € | 50 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 1,9304 € - 4,2264 € | 1 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,7257 € - 11,9278 € | 80 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 12,1849 € - 13,5404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 19,7835 € - 20,824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 33,8167 € - 33,8167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 1,2746 € - 2,5243 € | 100 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 30,7363 € - 60,8948 € | 6 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 22,8092 € - 24,014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 1,4238 € - 1,5881 € | 7 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 2,0262 € - 2,259 € | 1700 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 8,6253 € - 8,6253 € | 17 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 4,7918 € - 9,5166 € | 25 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 9,7069 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 18,3733 € - 18,3733 € | 20 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 36,8655 € - 36,8655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 35,2817 € - 69,8939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 3,8745 € - 4,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa