Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,156 € - 0,4226 € | 5760 Varastossa |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,1316 € | 231350 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 142000 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1247 € - 0,2518 € | 1200 Varastossa |
M14
|
|
Valkoinen
|
Load Bearing
|
||
| 10086438 | 0,0532 € - 0,144 € | 132000 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,1145 € - 0,2142 € | 1593 Varastossa |
7/16
|
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16 UNF
|
|
Vihreä
|
2
|
|||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 233584 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
||
| 0,1903 € - 0,3766 € | 1700 Varastossa |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
||
| 0,4833 € - 0,9516 € | 950 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | 1080 Varastossa |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Musta
|
|
||
| 10086452 | 0,1145 € - 0,2932 € | 36885 Varastossa |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,1018 € - 0,263 € | 15877 Varastossa |
1/4
|
|
Valkoinen
|
Load Bearing
|
||
| 0,0547 € - 0,081 € | 64 Varastossa |
M12
|
|
Valkoinen
|
Load Bearing
|
||
| 10074640 | 0,1141 € - 0,2507 € | 1250 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Valkoinen
|
Load Bearing
|
|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16 UNF
|
|
Vihreä
|
2
|
|||
| 0,0438 € - 0,1127 € | 17000 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 16750 Varastossa |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
||
| 10103999 | 0,2478 € - 0,4629 € | 1285 Varastossa |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
Load Bearing
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa