Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,196 € - 0,2178 € | 151600 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2961 € | 3150 Varastossa |
7/16
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1247 € - 0,2518 € | 1200 Varastossa |
M14
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 10086438 | 0,0532 € - 0,144 € | 106500 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 0,156 € - 0,4226 € | 6960 Varastossa |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,1316 € | 218900 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,0438 € - 0,1127 € | 17400 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 2250 Varastossa |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 10103999 | 0,2478 € - 0,4629 € | 1285 Varastossa |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
1
|
|
| 0,0438 € - 0,1132 € | 1500 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,056 € - 0,144 € | 24049 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1642 € - 0,4226 € | 15640 Varastossa |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | 10080 Varastossa |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 1365 Varastossa |
7/16
|
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,3766 € | 1500 Varastossa |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,4833 € - 0,9516 € | 950 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,2984 € - 0,5577 € | 840 Varastossa |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 224992 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa