Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1018 € - 0,263 € | 5580 Varastossa |
1/4
|
|
Musta
|
1
|
||
0,0508 € - 0,081 € | 3000 Varastossa |
M12
|
|
Musta
|
1
|
||
0,1143 € - 0,2507 € | 1750 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Musta
|
1
|
||
10086445 | 0,1018 € - 0,171 € | 107700 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Valkoinen
|
|
|
0,1018 € - 0,263 € | 15877 Varastossa |
1/4
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
0,0547 € - 0,081 € | 64 Varastossa |
M12
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
10074640 | 0,1141 € - 0,2507 € | 1250 Varastossa |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Valkoinen
|
1
|
|
10086452 | 0,1145 € - 0,2932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Valkoinen
|
|
|
0,056 € - 0,144 € | 136549 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
|
||
0,1642 € - 0,4226 € | 6050 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Musta
|
1
|
||
0,2984 € - 0,7705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
0,196 € - 0,2178 € | 84700 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
10086438 | 0,0532 € - 0,144 € | 81000 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
0,156 € - 0,4226 € | 2440 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
0,1903 € - 0,5175 € | 2800 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Valkoinen
|
|
||
0,1145 € - 0,1796 € | 83400 Varastossa |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Musta
|
|
||
0,2984 € - 0,7705 € | 5880 Varastossa |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Musta
|
1
|
||
0,3587 € - 0,3587 € | 500 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
0,1018 € - 0,1316 € | 77950 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa