Valikko Haku

Pultit - Kuusiokantaiset

Kysy toimitusaikaa

Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.

Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.

Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Tämä olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
  • Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen.
  • Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen.
  • Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
562 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 l2 H1 Materiaali d1 l1 Tyyppi Osta
4,33 € - 6,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
25.0
10.0
Teräs
M16
50.0
Vakiokierre
1,29 € - 1,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
20.5
7.5
Teräs
M12
30.0
Vakiokierre
3,46 € - 4,938 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
20.5
7.5
Teräs
M12
48.0
Vakiokierre
6,56 € - 9,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
70.0
Vakiokierre
5,20 € - 7,422 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
7.5
Teräs
M12
60.0
Vakiokierre
4,08 € - 5,832 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
20.5
7.5
Teräs
M12
50.0
Vakiokierre
5,49 € - 7,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
24.0
8.8
Teräs
M14
55.0
Vakiokierre
8,37 € - 11,958 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
24.0
8.8
Teräs
M14
80.0
Vakiokierre
2,21 € - 3,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
25.0
10.0
Teräs
M16
42.0
Vakiokierre
6,21 € - 8,868 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
65.0
Vakiokierre
7,89 € - 11,274 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
80.0
Vakiokierre
7,61 € - 10,872 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
75.0
Vakiokierre
13,36 € - 19,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
110.0
Vakiokierre
12,55 € - 17,928 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
30.5
12.5
Teräs
M20
70.0
Vakiokierre
2,93 € - 4,182 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
25.0
10.0
Teräs
M16
45.0
Vakiokierre
20,00 € - 28,566 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
30.5
12.5
Teräs
M20
140.0
Vakiokierre
8,52 € - 12,174 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
7.5
Teräs
M12
90.0
Vakiokierre
4,17 € - 5,958 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
22.0
8.8
Teräs
M14
42.0
Vakiokierre
6,81 € - 9,732 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
7.5
Teräs
M12
75.0
Vakiokierre
4,12 € - 5,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
22.0
8.8
Teräs
M14
40.0
Vakiokierre
  • / 29
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 50.0 Teräs

20261863

Hinta-alue
6,192 € - 4,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 30.0 Teräs

20261603

Hinta-alue
1,842 € - 1,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 48.0 Teräs

20261658

Hinta-alue
4,938 € - 3,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 70.0 Teräs

20261900

Hinta-alue
9,378 € - 6,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 60.0 Teräs

20261689

Hinta-alue
7,422 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 50.0 Teräs

20261665

Hinta-alue
5,832 € - 4,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 55.0 Teräs

20261795

Hinta-alue
7,842 € - 5,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 80.0 Teräs

20261818

Hinta-alue
11,958 € - 8,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 42.0 Teräs

20261832

Hinta-alue
3,15 € - 2,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 65.0 Teräs

20261894

Hinta-alue
8,868 € - 6,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 80.0 Teräs

20261924

Hinta-alue
11,274 € - 7,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 75.0 Teräs

20261917

Hinta-alue
10,872 € - 7,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 110.0 Teräs

20261979

Hinta-alue
19,08 € - 13,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M20 21.0 70.0 Teräs

20262068

Hinta-alue
17,928 € - 12,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 45.0 Teräs

20261849

Hinta-alue
4,182 € - 2,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Olkapultti - Kuusiokanta M20 21.0 140.0 Teräs

20262167

Hinta-alue
28,566 € - 20,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    30.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 90.0 Teräs

20261726

Hinta-alue
12,174 € - 8,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 42.0 Teräs

20261764

Hinta-alue
5,958 € - 4,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 75.0 Teräs

20261719

Hinta-alue
9,732 € - 6,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 40.0 Teräs

20261757

Hinta-alue
5,88 € - 4,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0