Valikko Haku

Olkapultti - Kuusiokanta M24 25.0 110.0 Teräs

Tässä teräksisessä olkapultissa on lyhyt kierrevarsi sekä olake, joka jakaa varren kahteen osaan. Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Sitä käytetään tilanteissa, joissa edellytetään tarkkaa kohdistusta ja huomattavaa kuormankantokykyä. Se on helppo asentaa avaimella tai kuusiokolohylsyllä.
Essentra tuotenumero:

20261177

Valmistajan tuotenumero:

20261177

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 13,475 €
50 - 99 10,78 €
100 + 9,43 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,48 €

1 x 13,475 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Short Thread
d1 M24
d2 25.0
l1 110.0
l2 28.5
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä