Valikko Haku

Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 80.0 Teräs

Tässä teräksisessä olkapultissa on kierrevarsi sekä olake, joka jakaa varren kahteen osaan. Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Sitä käytetään tilanteissa, joissa edellytetään tarkkaa kohdistusta ja huomattavaa kuormankantokykyä. Se on helppo asentaa avaimella tai kuusiokolohylsyllä.
Essentra tuotenumero:

20260033

Valmistajan tuotenumero:

20260033

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,512 €
50 - 99 1,21 €
100 + 1,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,51 €

1 x 1,512 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Construction Grade
d1 M16
d2 16.74
l1 80.0
l2 24.5
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä