Valikko Haku

Pöydän läpivientitulpat

Varastossa

Työpöydän johtojen järjestäjät auttavat pitämään tietokone-, puhelin- ja muut johdot järjestyksessä työtiloissa. Niitä on tarjolla eri värisiä ja mallisia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
0,7352 € - 0,8173 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 5549 Varastossa
65.0 mm
1,4101 € - 1,8141 € 290 Varastossa
50.0 mm
0,868 € - 0,868 € 4926 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 10237 Varastossa
80.0 mm
1,6976 € - 1,7661 € 2839 Varastossa
80.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 3173 Varastossa
60.0 mm
0,7352 € - 0,8173 € 2006 Varastossa
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 1883 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 1836 Varastossa
80.0 mm
1,5227 € - 4,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8173 € - 0,8173 € 5707 Varastossa
60.0 mm
1,5502 € - 2,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 3900 Varastossa
80.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 151 Varastossa
80.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 5194 Varastossa
50.0 mm
1,5508 € - 1,853 € 4663 Varastossa
80.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 5220 Varastossa
60.0 mm
0,7352 € - 0,8173 € 3375 Varastossa
60.0 mm
0,779 € - 0,868 € 8800 Varastossa
65.0 mm
  • / 2
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Valkoinen

10379486

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Ruskea

10379561

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
5549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Hopea;musta

10379714

Hinta-alue
1,8141 € - 1,4101 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Valkoinen

10379554

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
4926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Musta

10379608

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
10237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm ABS Hopea

10379684

Hinta-alue
1,7661 € - 1,6976 €

Varastotasot
2839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Soikea
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea;musta

10379523

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
3173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea;musta

10379530

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
2006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Harmaa

10379578

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
1883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Valkoinen

10379615

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
1836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 85.0 mm 110.0 mm PA Musta

10629192

Hinta-alue
4,6215 € - 1,5227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Ruskea

10379493

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
5707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea;musta

10379653

Hinta-alue
2,295 € - 1,5502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Ruskea

10379622

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea;musta

10379660

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Musta

10379691

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
5194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea

10379646

Hinta-alue
1,853 € - 1,5508 €

Varastotasot
4663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Musta

10379479

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
5220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea

10379516

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
3375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Hopea;musta

10379592

Hinta-alue
0,868 € - 0,779 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100