Valikko Haku

Pitomagneetti 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra tuotenumero:

10191781

Valmistajan tuotenumero:

1219443

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 30,5645 €
5 - 9 29,0489 €
10 - 19 27,5193 €
20 + 24,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,56 €

1 x 30,5645 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 220 °C
Kierrekoko M6
Kokonaishalkaisija 35.0 mm
Vetovoima 14.0 kg
Magneetin materiaali Alnico 5
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Pinnoittamaton
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä