Valikko Haku

Pitomagneetti 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra tuotenumero:

10191750

Valmistajan tuotenumero:

1219440

38 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 10,2303 €
5 - 9 9,7251 €
10 - 19 9,2058 €
20 + 8,1814 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,23 €

1 x 10,2303 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 16.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 220 °C
Kierrekoko M6
Kokonaishalkaisija 17.5 mm
Vetovoima 2.5 kg
Magneetin materiaali Alnico 5
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Pinnoittamaton
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä