Valikko Haku

Pitomagneetti;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

Tässä Alnico 5 -syvävaippamagneetissa on upotettu reikä magneettipinnan läpi, jotta sitä voitaisiin käyttää M5-upporuuvin kanssa (ei sisälly toimitukseen). Ne sopivat hyvin korkean lämpötilan kohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10191736

Valmistajan tuotenumero:

1219438

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 8,2693 €
5 - 9 7,8723 €
10 - 19 7,4479 €
20 + 6,6127 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,27 €

1 x 8,2693 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 220 °C
Kierrekoko M3
Kokonaishalkaisija 9.5 mm
Vetovoima 1.0 kg
Magneetin materiaali Alnico 5
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Pinnoittamaton
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä