Valikko Haku

Pitomagneetti 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra tuotenumero:

10191729

Valmistajan tuotenumero:

1219437

186 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 22,4121 €
5 - 9 21,2895 €
10 - 19 20,1668 €
20 + 17,9215 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,41 €

1 x 22,4121 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 10.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 500 °C
Kierrekoko M5
Kokonaishalkaisija 38.0 mm
Vetovoima 13.0 kg
Magneetin materiaali Alnico 5
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Pinnoittamaton
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä