Valikko Haku

Pitomagneetti 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferriitti

This ferrite shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in Point of Sale applications.
Essentra tuotenumero:

10191682

Valmistajan tuotenumero:

1219433

21 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
4 - 19 2,3137 €
20 - 39 2,2042 €
40 - 79 2,081 €
80 + 1,8482 €
Vakiopakkaus: 4

Tilaa useita 4

Kokonaishinta:

9,25 €

4 x 2,3137 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 7.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 180 °C
Kierrekoko M5
Kokonaishalkaisija 32.0 mm
Vetovoima 7.0 kg
Magneetin materiaali Ferriitti
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Kromattu
Tullinimike 8505199030

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä