Valikko Haku

Pitomagneetti 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodyymi

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet is chrome plated and comes with an M5 tapped hole through the core. Not supplied with the removable hook.
Essentra tuotenumero:

10191644

Valmistajan tuotenumero:

1219428

71 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 8,2693 €
5 - 9 7,8723 €
10 - 19 7,4479 €
20 + 6,6127 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,27 €

1 x 8,2693 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 100 °C
Kierrekoko M5
Kokonaishalkaisija 18.9 mm
Vetovoima 9.2 kg
Magneetin materiaali Neodyymi
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Kromattu
Tullinimike 8505111065

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä